這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 完整的向量網路和頻譜的量測及分析
- 掃頻速度快速的廣泛動態範圍網路量測
- +/-0.05 dB/ +/-0.3deg 的動態振幅/相位準確度
- 極為快速的窄頻頻譜量測
- 提供阻抗分析選項和測試套件
- 頻譜分析的靈敏度可達 -145 dBm/Hz
- 內建 IBASIC 可輕鬆進行自動化測試
- 時閘式的頻譜分析選項
Keysight 4395A為實驗室與生產應用,提供了優異的向量網路、頻譜與阻抗選項量測。評估元件與電路通常必須執行的增益、相位、波群延遲、失真、寄生、CN與雜訊等量測,全部可利用一部儀器搞定。
若搭配測試組件,Keysight 4395A可提供如回返損耗、SWR和S參數等反射量測。當作向量網路分析儀使用時,Keysight 4395A的操作頻率範圍在10 Hz到500 MHz之間,解析度為1 mHz,而它的整合合成信號源則可提供-50到 + 15 dBm的輸出功率和0.1 dB的解析度。動態大小與相位準確度為+/-0.05 dB和+/-0.3 deg.,因此能準確地量測增益與波群延遲平坦度,這些對現今的電子系統來說已經愈來愈重要了。
當作頻譜分析儀使用時,Keysight 4395A的操作頻率範圍在10 Hz到500 MHz之間,解析頻寬(RBW)為1 Hz到1 MHz,以1-3-10步進。完全合成的本地振盪器,可讓您執行穩定而準確的頻率分析。直接的A/D轉換(不使用LOG放大器),可提供+/-0.8 dB的位準準確度(在50 MHz,-20 dBm)。雜訊旁波帶在距離載波100 kHz的偏移時,會低於-100 dBc/Hz,而靈敏度在10 MHz時為-145 dBm/Hz。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型