Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
停產通知 Keysight 4352S及其所有相關機種/配件/升級套件都將於2004年11月1日起停產,支援服務到2009年11月1日止。Keysight 4352S 停產後,將以 Keysight E5052A 信號分析儀10MHz 到 7GHz代替。
即將於2004年11月1日停產的產品:
4352S VCO/PLL信號測試系統
4352B VCO/PLL信號分析儀
43521A下轉轉換器裝置
4352V-001升級套件,用於擴大直流控制電壓
4352S產品綜覽
Keysight 4352S測試系統可用來評估VCO和PLL的特性,這兩者對於設計RF無線通訊備中所使用的本地振盪器非常重要。這個系統之所以能執行高速量測,是因為擁有專用的軔體及採用 "載波鎖定多重模式PLL" 技術來執行相位雜訊量測,使系統能夠自動鎖定在量測信號的載波上。此外,Keysight 4352B還提供優異的相位雜訊效能,例如,在1 MHz的偏移下可達到-157 dBc/Hz,所以這個測試系統能以10倍的速度來執行可靠而穩定的相位雜訊量測。實際上它可以7.4 seconds/sweep的速度,在100 Hz到10 MHz的偏移下量測801個取樣點。除了強大的相位雜訊量測能力之外,Keysight 4352S還可以用50 Hz的頻率解析度和12.5 微秒的時序解析度來量測頻率暫態。
當使用Keysight 43521A下轉轉換器裝置來設定時,Keysight 4352S為必須以高於3 GHz的頻率進行測試的製造商提供了一個專屬且完善的VCO/PLL設計與生產量測解決方案。增強的4352S是一個完整的系統,它提供從10MHz到12.6GHz的頻率範圍,並可量測相位雜訊、RF功率、暫態、安定時間,以及評估VCO/PLL所需的許多參數。
這個系統之所以能執行高速量測,是因為擁有專用的軔體及採用 "載波鎖定多重模式PLL" 技術來執行相位雜訊量測,使系統能夠自動鎖定在量測信號的載波上。此外,Keysight 4352B還提供優異的相位雜訊效能,例如,在1 MHz的偏移下可達到-157 dBc/Hz,所以這個測試系統能以10倍的速度來執行可靠而穩定的相位雜訊量測。實際上它可以7.4 seconds/sweep的速度,在100 Hz到10 MHz的偏移下量測801個取樣點。除了強大的相位雜訊量測能力之外,Keysight 4352S還可以用50 Hz的頻率解析度和12.5 微秒的時序解析度來量測頻率暫態。
當在標準系統中加入Keysight 71707A微波下轉轉換器時,執行相位雜訊量測的頻率最高可到26.5 GHz。Keysight 4352S能大幅提升您的VCO和PLL評估效率與測試產能。
- 優異的相位雜訊量測能力
- 高解析度的頻率暫態量測
- 自動量測能力與強大的分析功能
- 簡單的配置與多功能系統
- VCO調諧特性的評估