您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

66321D 行動通訊直流電源與電池模擬,DVM

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 96,659

一般配置  

一般配置

66321D Mobile communication dc source, 15V/3A with battery emulation, DVM. GPIB.

  • 66321D-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 66321D-8ZL Includes feet for use on a bench (standard)
  • 66321D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

25°C ±5°C 時的程控準確度 (%設定值+固定值)

  • 電壓:10 mV
  • +電流:1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流 (-3 A 至 + 5 A):0.2% + 0.5 mA
  • 電流 (-1 A 至 + 1 A):0.1% + 0.2mA
  • 電流 (-20 mA 至 + 20 mA):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 40 mV 降電壓,<20 µs 的暫態響應時間

敘述

是德行動通訊直流電源 Keysight 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 優異的電壓暫態響應可大幅減少由於測試線路中顯著的壓降導致裝置關機的狀況,以確保最大的測試系統產出。 內建的進階量測系統可準確量測裝置在不同操作模式下的耗電量,而是德開發的功能可讓行動電話製造商永久及間歇地偵測開放感測線連接。

Keysight 66321D 行動通訊直流電源提供了快速的暫態響應、優異的電源、輸出電阻程式化與精確的量測。這個產品是專為測試下一代數位無線通訊產品而設計的。66321D 行動通訊直流電源提供了一項新的能力,可模擬電池或電池包的內部電阻。此外,這些高效能儀器還提供改良過的暫態響應,並為短或長負載導線提供穩定的輸出操作。66321D 直流電源除了提供 66321B 的所有能力之外,還加入了一個內建的數位電壓計。

若 Keysight 66321D 與 Keysight 14565B 軟體搭配使用,可讓研發工程師分析電池輸出電流特性,並針對影響耗電量與電池續航力的設計進行取捨(藉由高達 1000 小時的資料記錄、互補累積分佈函數統計分析,以及波形擷取)。

查看量測解決方案實例:電池電流汲極測試