您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

66319D 雙重輸出行動通訊直流電源電池模擬,DVM

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

25°C ± 5°C 時的程控準確度 (設定值 + 固定值的 %)

  • 電壓:0.05% + 10 mV
  • +電流:0.05% + 1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流 (-3 A 至 + 5 A):0.2% + 0.5 mA
  • 電流 (-1 A 至 + 1 A):0.1% + 0.2mA
  • 電流 (-20 mA 至 + 20 mA):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 40 mV 壓降,<20 µs 暫態響應時間

主要規格僅適用於輸出 1

敘述

Keysight 66319D 雙重輸出行動通訊直流電源提供2個輸出,可同時測試主電池的電力與電池充電器的電路,讓客戶利用相同的設備來測試手機與充電器。這項特性有助於節省機架空間(半高型機種有 2 個輸出),並可省去使用兩台電源供應器的麻煩。優異的電壓暫態響應,可減少因測試接線中大幅的電壓降所造成的裝置關機情形,以確保測試系統的最大產能。66319D 直流電源除了提供 66319B 的所有能力之外,還加入了一個內建的數位電壓計。

66319D 提供了是德新開發的一項特性,可讓行動手機製造商持續或間歇地偵測接線的開路感應。自動偵測接線的開路感應,有助於使用者避免電池充電器校驗不正確、測試結果錯誤、以及因大幅的暫態電壓降導致手機電壓過低而關機等問題。有了這項診斷能力,製造商可避免將品質不佳的產品出貨,並可執行更可靠的測試與準確的量測。

若搭配使用 Keysight 66319D 與 Keysight 14565B 軟體,研發工程師可分析電池之電流輸出特性,並針對影響電流與電池續航力的設計進行改良(透過高達 1000 小時的資料記錄、互補累積分佈函數統計分析,以及波形擷取)。

查看量測解決方案實例:電池電流汲極測試