您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     
23,355

相關產品與解決方案

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D MSO混合信號示波器 [已停產] 

    54622D MSO混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54622D 2+16頻道,100 MHz MSO混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合了示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54641D MSO 混合信號示波器 54641d MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54641d MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54641D 2+16頻道,350 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。