您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     
23,355

相關產品與解決方案

  • Agilent 54621A Product Image 54621A 2頻道60 MHz示波器 [已停產] 

    54621A 2頻道60 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54621A 2頻道示波器具有MegaZoom深度記憶體 、高清晰度顯示器和彈性的觸發等優點,很適合對頻道需求不高,但重視實用價值的設計師使用。

  • Agilent 54622A 2頻道,100 MHz示波器 54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產] 

    54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54622A 2頻道示波器為低頻道需求的設計師,提供了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性觸發等優點。

  • Agilent 54624A 4頻道,100 MHz示波器 54624A 4頻道,100 MHz示波器 [已停產] 

    54624A 4頻道,100 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54624A 100 MHz示波器將提供您所需要的頻道數與量測能力,包括MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器與彈性的觸發。

  • Agilent 54641A 2頻道,350 MHz示波器 54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產] 

    54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54641A結合了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性的觸發等所有優點。

  • 54641D MSO 混合信號示波器 54641d MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54641d MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54641D 2+16頻道,350 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。