這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 100 MHz
- 擁有優異的水平解析度的創新高畫質顯示器
- 4 MB 的 MegaZoom 深度記憶體,可以每秒 2500 萬個向量速率對映到 32 個灰階。
- 功能強大而有彈性的觸發,包括 I²C、SPI、LIN、CAN 和 USB
- 標準內建軟碟機、RS-232 和平行埠,以及 FFT
- 11 種語言的 Quick Help
Keysight 54622A 2 頻道示波器為低頻道需求的設計師,提供了MegaZoom 深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性觸發等優點。100 MHz 的 54622A 以經濟的價位,讓您查看較長的週期,同時保持較高的取樣率,以便您瞭解設計的細節部份
- 增強的串列觸發能力與 5 位數的計頻器量測
- 獨特的 2 頻道機種
- 100 MHz,200 MSa/s
- 每個頻道 2 MB的MegaZoom 深度記憶體
- 創新的高畫質顯示器
- 彈性的觸發,包括 I²C、SPI、CAN 和 USB
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型