您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 100 MHz
  • 擁有優異的水平解析度的專利高畫質顯示器
  • 4 MB 的 MegaZoom 深度記憶體,可以每秒 2500 萬個向量速率對映到 32 個灰階。
  • 功能強大而有彈性的觸發,包括 I²C、SPI、LIN、CAN 和 USB
  • 標準內建軟碟機、RS-232 和平行埠,以及 FFT
  • 11 種語言的 Quick Help

敘述

Keysight 54622A 2頻道示波器為低頻道需求的設計師,提供了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性觸發等優點。100 MHz的54622A以經濟的價位,讓您查看較長的週期,同時保持較高的取樣率,以便您瞭解設計的細節部份

  • 增強的串列觸發能力與5位數的計頻器量測
  • 獨特的2頻道機種
  • 100 MHz,200 MSa/s
  • 每個頻道2 MB的MegaZoom深度記憶體
  • 獲得專利的高清晰度顯示器
  • 彈性的觸發,包括I²C、SPI、CAN和USB