您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     
23,355

相關產品與解決方案

  • 54621D MSO 混合信號示波器 54621D MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54621D MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54621D 2+16頻道,60 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道

  • Agilent 54622A 2頻道,100 MHz示波器 54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產] 

    54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54622A 2頻道示波器為低頻道需求的設計師,提供了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性觸發等優點。

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D MSO混合信號示波器 [已停產] 

    54622D MSO混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54622D 2+16頻道,100 MHz MSO混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合了示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • Agilent 33220A Product Photograph 33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產] 

    33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產]

    Keysight 33220A 是一款將函數、任意波形及脈衝產生器融合在單一儀器上的裝置,具有極穩定的頻率與極低的失真,能同時提供 AM、FM、PM、FSK ,及 PWM 調變功能、掃頻與脈衝模式,以及圖形顯示功能。

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A 10 MHz 函數 / 任意波形產生器 

    33210A 10 MHz 函數 / 任意波形產生器

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函數 / 脈衝產生器,並配備 8 K 點任意波形產生器選項。它還提供 AM、FM 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備圖形顯示幕。.

  • Agilent IntuiLink IntuiLink 連接性軟體 

    IntuiLink 連接性軟體

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up