您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 60-MHz 頻寬示波器
  • 2 個頻道

敘述

Keysight 54621A 60 MHz的54621A能夠讓您以經濟的方式,查看較長的時 間週期,同時維持較高的取樣速率,以便您查看設計中的細節。

現在具備了增強的串列觸發能力,以及整合的5位數計頻器量測!如想免費獲得升級軟體,請按一下軟體、軔體與驅動程式連結。

  • 取得專利的高清晰度顯示器及絕佳的水平解析度
  • 2MB的深度記憶體映射到顯示器上面的32個亮度等級,每秒2,500萬個向量的更新速率
  • 強大、彈性的觸發,包括新的 I2C、SPI、CAN和USB
  • 標準的內建軟式磁碟機、RS-232與平行連接埠、FFT
  • 11種語言的快速輔助說明