您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E2305A Spare Test Leads

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • Agilent 34132A Deluxe Test Lead Set Image 34132A Deluxe Test Lead Set [已停產] 

    34132A Deluxe Test Lead Set [已停產]

    The Keysight 34132A deluxe test leads for the 34401A, 34410A and 34411A DMMs are fixed sheath banana plugs supplied in a reusable nylon pouch.

  • Test Lead Set Image 34138A 測試導線套件 

    34138A 測試導線套件

    兩條測試導線(一條紅色和一條黑色)與固定式護套、鱷魚夾和細針形探棒。