您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85138A 同軸端子,直流至 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 31,878

一般配置  

一般配置

85138A 2.4mm 50 ohm termination. Male connector

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

出色的射頻效能

  • 在 26.5 GHz 時的最大駐波比:1.07
  • 在 40 GHz 時的最大駐波比:1.12
  • 在 50 GHz 時的最大駐波比:1.22
  • 最大功率:0.5 W 平均值/100 W 峰值

敘述

Keysight 85138A 是一個精密的低反射直流至 50 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。它主要當作校驗標準套件使用。Keysight 85138A 配有一個 2.4 mm 公頭連接器。