您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

42841A 偏壓電源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 42841A是與Keysight 4284A或Keysight 4285A一起使用的偏壓電源。配置好的量測系統,有能力在 20 Hz 至 1 MHz 的頻率範圍內,執行高達 40 A 的直流偏壓電流量測,或是在 75 kHz 至 30 MHz 的頻率範圍內,執行高達 10 A 的直流偏壓電流量測。