您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34398A 9接腳 (母) 到9接腳 (母) 的RS-232纜線

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 906

一般配置  

一般配置

34398A RS-232 cable kit, DB9(f) to DB9(f) plus adapter DB9(m) to DB25(f).

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Length: 2.5 m

敘述

Keysight 34398A 是一條9接腳 (母) 到9接腳 (母) 的RS-232 纜線。標準的 RS-232 纜線可以很容易地找到,但卻不容易能正確的使用。經驗證的Keysight 34398A 可與是德工作台的任何儀器相容,使得RS-232 腳位 (pinouts) 變得簡單易操作。Keysight 34398A 包含了一個9接腳 (母) 到9接腳 (母) 的RS-232纜線,以及一個9接腳 (公) 到25接腳 (母) 的轉接器。

使用25接腳母接頭連接到PC或印表機,或連接到數據機時,必須使用Keysight 34399A轉接器套件。

  • 長度:2.5 m