Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction

HIGHLIGHTS

  • 溫度範圍:0°C 至 75°C
  • 互換性:0.1 °C
  • 接線端子:裸線
  • 熱敏電阻:最大直徑 0.095 英吋(2.4 mm)
  • 32 AWG 鍍錫實心銅線:最小直徑 3.0 英吋 (76 mm)
  • 數量 5 個

Keysight 34308A 熱敏電阻器套件包含5個熱敏電阻,這些熱敏電阻採用焊珠結構,並使用環氧基樹酯進行封裝,在 25°C 電阻值為 10 KΩ。 它們的工作溫度範圍是 0 至 75°C,具有 0.1°C 的互換性。34308A 適用於高準確度和高靈敏度的溫度量測以及 Keysight 34970A 多工器模組的校驗。

Keysight 34308A 可與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A 和 L4411A 數位萬用電錶相容, 並可與 34401A 结合使用,但需要外部程序將電阻量測结果轉換為溫度结果,並需對裸線終端負載重新接線。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助