您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34307A 34307A 熱耦套件

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 3,946

一般配置  

一般配置

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 34307A 熱耦套件包含 10 個 J 型熱耦。 每個熱耦長 180 公分(72 英吋)。

Keysight 34307A 可與 Keysight 34970A 資料擷取/切換設備相容。Keysight 34307A 也可搭配 Keysight 34401A、34460A,以及 34461A 使用,但需要外部程式將電壓量測結果轉換為溫度結果,並且必須使用冰浴或電子參考接面。