您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34190A 機架安裝套件

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 2,032

一般配置  

一般配置

34190A Rack mount flange with adapter kit, 88.1mmH (2U) - one flange bracket and adapter

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 機櫃:System II 或 System II Plus

敘述

Keysight 34190A(5063-9240)機架安裝套件僅可供單一儀器使用,可安裝於機架的左側或右側。本套件包括一個機架凸緣和一個機架半寬的充填面板,4 個固定儀器用的螺絲,4 個機架螺絲和螺帽,以及英文版的安裝說明。如需更多詳細資訊,請參閱機箱解決方案產品型錄

Keysight 34190A 相容於 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A DMM;Keysight 34970A/34972A 資料擷取切換裝置;Keysight 531xxA 和 53200 系列計頻器、Keysight 33120A、33220/250A 和 33521A/33522A 及 33500B 系列函數產生器;大部分的 E3600 電源供應器,以及其他 2 插槽、半機架尺寸的是德科技產品。