您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34161A 配件收納包

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,560

一般配置  

一般配置

34161A Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 尺寸:11 吋 x 8 吋 x 1.5 吋
  • 材質:Cordura®
  • 封口裝置:拉鍊
  • 黏附方式:以尼龍帶纏繞在儀器上,並以魔鬼貼固定

敘述

Keysight 34161A Cordura® 收納包可穩穩地安裝在 Keysight 34401A 與 34420A 萬用電錶,以及 34970A 和 34972A 資料擷取/切換器的上方。雙拉鍊隔層,方便您收納手冊、電源線和其他配件。適用於大多數雙槽、半機架式是德科技儀器。

Keysight 34161A 適用於下列儀器:34401A 和 34420A 數位萬用電錶(DMM);34970A 資料擷取/切換器;33120A 和 33250A 信號產生器;53131A、53132A 和 53181A 計數器;大多數的 E3600 電源供應器;以及其他雙槽、半機架式是德科技產品。