您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34133A Precision Electronic Test Leads

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,229

一般配置  

一般配置

34133A Precision electronic DMM test lead

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Termination: right angle shrouded banana plugs
  • Maximum current: 3 A
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Length: 1.2 meters (48 inches)