您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34132A Deluxe Test Lead Set

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Termination: shrouded banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Safety: IEC 1010