您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34131A 硬質攜帶箱

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 10,916

一般配置  

一般配置

34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 外型尺寸:10 英吋 x 20 英吋x 15.5 英吋(h x w x d)
  • 重量:14 磅
     

敘述

Keysight 34131A 硬質攜帶箱 以堅固耐用的 ABS 樹脂製成,並使用橡膠握把、鋼製手把和鋼製鎖扣。 儀器下方額外的收納空間可以容納手冊和其他配件。 此手提箱可以上鎖以確保安全。 其發泡模適合大部分兩插槽、半機架大小的是德儀器。

Keysight 34131A 適合收納 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A DMM、Keysight 34970A/34972A 資料擷取切換裝置、Keysight 531xxA 和 53200 系列計頻器、Keysight 33120A、33220/250A、33521A/33522A 和 33500B 系列函數產生器、大部分的 E3600 電源供應器以及其他兩插槽、半機架大小的是德產品。