這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
16454A 磁性材料測試夾具
可準確量測各種尺寸之環形材料的磁導率
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
產品特性
頻率:
1 kHz 至 1 GHz
樣品尺寸(僅限環形材料):
高度:≤ 8.5 mm
內徑:≥ 3.1 mm
外徑:≤ 20 mm
16454A 可對環形磁性材料進行準確的磁導率量測。 由於此夾具的結構可在環形線圈上繞一圈(無漏磁),因此不需要將導線繞在環形線圈上。 複磁導率是根據有無環形材料時的電感值來計算的。 使用具備選項 002 的 E4991A/4291B 作為量測儀器時,可直接讀取複磁導率。 此外,它還配備一個小型和一個大型夾具,以便量測各種不同尺寸的材料。
請瀏覽材料測試設備和 LCR 錶與阻抗量測產品配件,以獲得更多資訊。
您對 16454A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助