您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16454A 磁性材料測試夾具

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 248,137

一般配置  

一般配置

16454A Magnetic Material Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 16454A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 16454A 是專為環形磁性材料進行準確的磁導率量測所設計的。由於此夾具的結構建立了一圈繞著環狀磁心的磁場 (不具磁通洩漏),因此無須將電線纏繞著環狀磁心。複合磁導率依據是否具有環狀磁心的電感而計算,在將 Keysight E4991A/4291B 和選項 002 當作量測儀器使用時,可以直接得到複合磁導率的讀值。此外,還附有小型和大型的夾具,以配合各種尺寸。