產品特性

頻率:
1 kHz 至 1 GHz

樣品尺寸(僅限環形材料):
高度:≤ 8.5 mm
內徑:≥ 3.1 mm
外徑:≤ 20 mm

16454A 可對環形磁性材料進行準確的磁導率量測。 由於此夾具的結構可在環形線圈上繞一圈(無漏磁),因此不需要將導線繞在環形線圈上。 複磁導率是根據有無環形材料時的電感值來計算的。 使用具備選項 002 的 E4991A/4291B 作為量測儀器時,可直接讀取複磁導率。 此外,它還配備一個小型和一個大型夾具,以便量測各種不同尺寸的材料。

請瀏覽材料測試設備LCR 錶與阻抗量測產品配件,以獲得更多資訊。

您對 16454A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助