您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16452A 液態測試夾具

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 456,751

一般配置  

一般配置

16452A Liquid Test Fixture

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • Agilent 4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz 4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz [已停產] 

    4294A 精密阻抗分析儀,40 Hz至110 MHz [已停產]

    Keysight 4294A精密阻抗分析儀是一個整合的解決方案,能協助您有效地執行元件和電路的阻抗量測與分析。

  • 4285A高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz 4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產] 

    4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產]

    是德4285A高精密度LCR錶是一個經濟的元件與材料量測解決方案。

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [已停產]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測