您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16092A 彈簧夾具

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 83,282

一般配置  

一般配置

16092A Test fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率:直流到 500 MHz
  • 直流偏壓:-40 V 到 + 40 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度 (與量測儀器相同)
  • 將此 SMD 與並聯電極接觸。
  • 另外還提供另一對電極,用來固定引線元件
  • 端子連接:APC-7

敘述

Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。 它具有兩個模組,可以用螺絲輕易鎖到板上,以量測引線或SMD元件。