這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 配件
- Cables, Cable Assemblies, and Leads
- 16089B 中型 Kelvin 夾具導線
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
16089B 中型 Kelvin 夾具導線
可量測使用傳統夾具無法量測的特殊外形元件
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
可量測使用傳統夾具無法量測的特殊外形元件
產品特性
- 量測儀器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4284A、4285A 和 E4980A
- 頻率:5 Hz 至 100 kHz
- 直流偏壓:-42V 至 +42V
- 操作溫度:0 至 55°C
- 端子直徑:7.9 mm 或更小
- 纜線長度:約 0.94 m(從連接器到夾具探針)
- 端子連接:BNC,4 端子對
16089B 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
是德科技客服中心提供您需要的協助