您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16089A 大型Kelvin夾具引線

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 30,289

一般配置  

一般配置

16089A Kelvin Clip Leads

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 量測儀器:Keysight 4192A、Keysight 4194A (阻抗模式)、Keysight 4263B、Keysight 4278A、Keysight 4284A、Keysight 4285A 和 Keysight E4980A
  • 頻率:5 Hz 到 100 kHz
  • 直流偏壓:- 42 V 至 + 42 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度
  • 端子直徑:15mm 以下
  • 纜線長度:約 0.94 m (從接頭到夾具頂端)
  • 端子連接:4 對 BNC 端子

敘述

Keysight 16089A 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。配備兩個絕緣的 Kelvin 夾具。