這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Keysight 16085B 端子轉接器可將LCR量測儀和阻抗分析儀的4對端子配置,轉換為7 mm的端子配置。這表示不具有7 mm端子接頭的儀器,亦可使用7 mm端子接頭的測試夾具。
- 量測儀器:Keysight 4194A、Agilent4263B、Agilent4278A、Agilent4279A、Keysight 4284A、Keysight 4285A 和 Keysight E4980A
- 頻率:DC 達 40 MHz,DC 偏壓:-40 V 到 + 40 V
- 工作溫度:攝氏 0 至 55 度 (與量測儀器相同)
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型