您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16085B 端子轉接器

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 量測儀器:Keysight 4194A、Agilent4263B、Agilent4278A、Agilent4279A、Keysight 4284A、Keysight 4285A 和 Keysight E4980A
  • 頻率:DC 達 40 MHz,DC 偏壓:-40 V 到 + 40 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度 (與量測儀器相同)

敘述

Keysight 16085B 端子轉接器可將LCR量測儀和阻抗分析儀的4對端子配置,轉換為7 mm的端子配置。這表示不具有7 mm端子接頭的儀器,亦可使用7 mm端子接頭的測試夾具。