這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
Keysight 16197A 是專為評估最高 10 MHz 之低阻抗 SMD 的阻抗所設計的,SMD 適合評估的最小尺寸為 1.6 (長) x 0.8 (寬) [mm]。Keysight 16044A 擁有 Kelvin (4 端子) 觸點,可確保穩定一致的量測。另外還配備便於執行開放補償和短路補償的機制。
- DUT 尺寸:(最小適用尺寸) 0.06 (長) x 0.03 (寬) inch(1.6 (長) x 0.8 (寬) mm)
- 量測儀器:4192A、4194A (阻抗模式)、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A 和 E4980A
- 頻率:DC 達 10 MHz,DC 偏壓:-40 V 到 + 40 V
- 工作溫度:攝氏 0 至 55 度
- 端子連接:4 對 BNC 端子
- 尺寸 (大約):160 (寬) x 70 (高) x 100 (深) mm
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型