您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16044A SMD LCR Kelvin 觸點測試夾具

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • DUT 尺寸:(最小適用尺寸) 0.06 (長) x 0.03 (寬) inch(1.6 (長) x 0.8 (寬) mm)
  • 量測儀器:4192A、4194A (阻抗模式)、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A 和 E4980A
  • 頻率:DC 達 10 MHz,DC 偏壓:-40 V 到 + 40 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度
  • 端子連接:4 對 BNC 端子
  • 尺寸 (大約):160 (寬) x 70 (高) x 100 (深) mm

敘述

Keysight 16197A 是專為評估最高 10 MHz 之低阻抗 SMD 的阻抗所設計的,SMD 適合評估的最小尺寸為 1.6 (長) x 0.8 (寬) [mm]。Keysight 16044A 擁有 Kelvin (4 端子) 觸點,可確保穩定一致的量測。另外還配備便於執行開放補償和短路補償的機制。