這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
16034G SMD 測試夾具
對最小 SMD 尺寸 0.6(L) x 0.3(W)[mm] 執行阻抗評估
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
對最小 SMD 尺寸 0.6(L) x 0.3(W)[mm] 執行阻抗評估
產品特性
- 待測物尺寸:(適用於最小)0.6mm(長)x 0.3mm(寬)
- 量測儀器:4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、E4980A
- 頻率範圍:直流至 3 MHz(開路/短路/負載補償,高達 110 MHz)
- 直流偏壓:-40 V 至 +40 V
- 操作溫度:0 至 55°C
- 端子連接:BNC,4 端子對
- 尺寸(大約值): 120(寬)x 50(高)x 70(深)mm
- SMD 測試夾具選購表
16034G 可用於 SMD 的阻抗評估。 此測試夾具可用於評估的最小 SMD 尺寸為 0.6 mm 長 x 0.3 mm 寬。
了解更多關於是德科技 LCR 錶與阻抗量測產品配件
是德科技客服中心提供您需要的協助