您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16034G SMD 測試夾具

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 73,607

一般配置  

一般配置

16034G Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 16034G-ABA Printed manual, English

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • DUT 尺寸:(最小適用尺寸) 0.6 mm (長) x 0.3 mm (寬)
  • 量測儀器:4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B 和 E4980A
  • 頻率:DC (直流) 到 3 MHz (搭配 OPEN/SHORT/LOAD 補償可高達 110 MHz)
  • 直流偏壓:-40 V 到 + 40 V
  • 工作溫度:攝氏 0 至 55 度
  • 端子連接:4 對 BNC 端子
  • 尺寸 (大約):120 (寬) x 50 (高) x 70 (深) mm

敘述

Keysight 16034G 是量測阻抗用的測試夾具。最小適用尺寸是0.6 mm (長) x 0.3 mm (寬)