Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
本產品即將於 2007 年 2 月 1 日停產,建議您改用 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體 替代。 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體
Keysight 14565A裝置特性分析軟體是為了讓您輕易地評估以電池供電的裝置之電流特性,以確保達到較長的裝置操作壽命而設計的。
當搭配是德的行動通訊直流電源(型號66309B/D、66311B/D、66312A、66319B/D、66321B/D或66332A)時,14565A裝置特性分析軟體可量測裝置的電流汲取。這個軟體提供一個圖形化使用者介面,讓您輕易地控制是德的行動通訊直流電源及執行量測。有了是德行動通訊直流電源內建的先進能力,您就可以將更多的時間放在測試與分析上,而不必花太多的時間來設定及重新設定多台測試儀器,例如電流分路、示波器、電流測試探棒、DMM與資料記錄器。
若搭配66319B/D或66321B/D使用,則14565A裝置特性分析軟體(選項053)也提供電池汲極分析能力。這項分析能力不只量測電池的操作時間,還可讓您分析電池的電流,並在影響電流汲極的設計與電池壽命之間加以取捨。電池汲極分析能力(66319B/D、66321B/D的選項053)最長可讓您記錄電池的電流汲極量測達1000個小時,並可讓您執行CCF統計分析。
如果客戶擁有A.03.x或A.04.00版的14565A軟體,現在可自下列的軟體、軔體及驅動程式連結免費下載一個具備特殊的電池汲極分析能力的修補程式,版本為A.04.04。這個版本結合了一些小幅度的修正與升級內容,可使您的是德解決方案維持最新狀態,並達到最佳的操作效能。
- 快速而容易的測試設定
- 圖形化使用者軟體,讓您不必執行程式設計作業
- 數位處理及虛擬電流波形
- 以每秒64,000個量測的速度,準確地記錄電池的電流汲極,時間從10秒鐘到1000個小時不等(僅限66319B/D、66321B/D)
- 模擬不同電池狀態(已充電、老化、溫度升高等)和化學性質(鎳鎘到鋰離子)的測試設計
- 放大能力有助於分析波形的異常現象
- 調整游標以快速量測數位化的波形
- 輕易地將您的測試結果製作成文件
- 將測試資料記錄成檔案,以便備份或轉存資料到Excel試算表或文字檔
- 如需完整的細節,請點選產品簡介連結
- 如想查看14565A軟體的展示版本,請點選軟體連結