您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11878A 轉接器套件,3.5 mm轉Type-N,直流到6 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 29,284

一般配置  

一般配置

11878A 3.5 mm to Type-N adapter kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 包含 3.5 mm 公接頭、N 型公接頭轉接器
  • 包含 3.5 mm 公接頭、N 型母接頭轉接器
  • 包含 3.5 mm 母接頭、N 型母接頭轉接器
  • 包含 3.5 mm 母接頭、N 型公接頭轉接器

敘述

Keysight 11878A轉接器套件提供了RF元件,當必須使用網路分析儀的type-N配置來量測SMA或3.5 MM元件時通常需要用到。這個套件包含4個適用公和母接頭的type-N轉3.5 mm轉接器。