您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11730D 功率感測器纜線(15.2 公尺 / 50 英呎)

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 12,667

一般配置  

一般配置

11730D Sensor cable 15.2m/50ft (11730D)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 11730A/B/C/D/E 纜線可與 N8480/8480 和 E 系列功率感測器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率感測器)結合使用。這些纜線可藉由改進纜線本身的遮罩設計,來降低射頻干擾(RFI)對小功率讀數的影響。纜線可以單獨訂購,也可以採用任意組合成對訂購,以進行單通道和雙通道量測。Keysight 11730A/B/C 也可與 SNS 系列雜訊源搭配使用,雜訊源則可與 NFA 系列雜訊係數分析儀一起使用。

Keysight Technologies F and S Award Logo