您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11667B Power Splitter, DC to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 49,033

一般配置  

一般配置

11667B Power splitter, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 26.5 GHz
  • 等效輸出 SWR: 1.22
  • 最大輸入功率:0.5 W
  • 插入損耗:7 dB
  • 雙埠之間的追蹤:0.25 dB 到 18 GHz,0.40 到 26.5 GHz