您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11636B Power Divider, DC to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 49,101

一般配置  

一般配置

11636B DC to 26.5 GHz power divider, APC-3.5

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 26.5 GHz
  • 最大 SWR: 1.29
  • 插入損耗:7.5 dB
  • 最大振幅追蹤:在 18 GHz 下為 0.25 dB
  • 最大相位追蹤:2 deg (典型值)