您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11636A Power Divider, DC to 18 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 28,710

一般配置  

一般配置

11636A DC-18 GHz power divider, Type-N, 50 ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 18 GHz
  • 最大 SWR: 1.35
  • 插入損耗:6.0 dB (典型值)
  • 最大振幅追蹤:0.5 dB
  • 最大相位追蹤:2 deg (典型值)