您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11612B Bias Network, 45 MHz to 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 61,647

一般配置  

一般配置

11612B Bias Network 45 MHz - 50 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:45 MHz 到 50 GHz
  • 插入損耗:0.8 dB (<10 GHz)、1.5 dB (<30 GHz)、2.5 dB (<45 GHz)、3.2 dB (<50 GHz)
  • 最大 SWR:20 dB (<10 GHz)、15 dB (<20 GHz)、12 dB (<30 GHz)、10 dB (<50 GHz)
  • 阻抗:50 ohms
  • RF 功率:最大值為 +24 dBm
  • 偏壓電流:500 mA
  • 偏壓電壓:40 V
  • 接頭:RF 輸入 – 2.4mm (母),RF 輸出 – 2.4mm (母),直流偏壓 – SMB (公)