您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11590B 偏壓網路,100 MHz 至 12.4 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 83,872

一般配置  

一般配置

11590B Broadband high power bias network

  • 11590B-101 Frequency range 0.1 to 12.4 GHz, type-N connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 11590B-0B0 Download the product manual from the Keysight website

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:100 MHz 至 12.4 GHz(選配可達 18 GHz )
  • 插入損耗(dB):0.8(12.4 - 18 GHz 時為 1.2)
  • 最大駐波比(SWR):1.25(12.4 - 18 GHz 時為 1.5)
  • 阻抗:50 Ω
  • 射頻功率:+24 dBm 最大值
  • 偏壓電流:500 mA
  • 偏壓電壓:100 V
  • 連接器:射頻輸入 - N 型(母頭)、射頻輸出 - N 型(母頭)、直流偏壓 - BNC(母頭)

敘述

11590B 寬頻高功率偏壓網路可用於各種偏壓應用,以滿足實驗室和生產環境中的測試與量測需求。偏壓網路提供了一種方法,在阻隔 DC 流向 RF 埠的同時,向元件上同軸連接器的中央導體提供 DC 偏壓。

 

  • 頻率範圍:100 MHz 至 12.4 GHz(選配可達 18 GHz )
  • 插入損耗(dB):0.8(12.4 - 18 GHz 時為 1.2)
  • 最大駐波比(SWR):1.25(12.4 - 18 GHz 時為 1.5)
  • 阻抗:50 Ω
  • 射頻功率:+24 dBm 最大值
  • 偏壓電流:500 mA
  • 偏壓電壓:100 V
  • 連接器:射頻輸入 - N 型(母頭)、射頻輸出 - N 型(母頭)、直流偏壓 - BNC(母頭)
  • 溫度:除非另行聲明,在 0 至 55 °C 溫度範圍內提供的保證效能