您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11534A 轉接器,APC-7 至 SMA (母)

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 14,032

一般配置  

一般配置

11534A Coaxial Adapter, APC-7 to SMA female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 接頭類型:APC-7,SMA (母)
  • 等級:通用型
  • 頻率範圍:直流到 18 GHz
  • 反射損耗:28 dB (最大)

敘述

Keysight 11534A 為一般用途等級、APC-7 至 SMA 母接頭的轉接器。