您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1142A 測試探棒控制與電源模組

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 需搭配 Keysight 1141A、1144A 和 1145A 主動式探棒操作

敘述

Keysight 1142A測試探棒控制與電源模組可以控制及供電給1141A差動式測試探棒、1144A 800 MHz主動式測試探棒、及SMD用的1145A 750 MHz主動式測試探棒。

如果儀器內部未含50Ω終端,可利用外部終端來搭配高阻抗輸入。

  • Keysight 1141A差動式測試探棒操作時需要
  • 分別供電給Keysight 1144A 800 MHz主動式測試探棒和SMD用的1145A 750 MHz主動式測試探棒