這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
11060A 表面黏著元件探棒
使用此探棒與鍍金鈹銅鉗,存取和準確地量測表面黏著裝置
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
使用此探棒與鍍金鈹銅鉗,存取和準確地量測表面黏著裝置
產品特性
Keysight 11060A 表面黏著元件探棒採用鍍金的鈹銅鑷夾設計,可讓您輕鬆地連接到表面黏著元件,以進行準確的量測。 該探棒具備 3 A 的額定電流。
Keysight 11060A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A 和 3458A 數位萬用電錶相容。 它也可與 Keysight 34420A 搭配使用,但探棒須重新連接至 Keysight 34104A 低熱輸入連接器。
- 電壓範圍:-42 V 至 42 V
- 最大電壓:42 V 峰值
- 接線端子:2 個單獨的香蕉插頭
- 纜線: 帶矽膠絕緣的 384 標準銅線
- 長度: 纜線長 1.2 公尺(48 英吋)
是德科技客服中心提供您需要的協助