您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11060A 表面黏著元件探棒

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,107

一般配置  

一般配置

11060A S.M.D. test probe

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight 11060A 表面黏著元件探棒採用鍍金的鈹銅鑷夾設計,可讓您輕鬆地連接到表面黏著元件,以進行準確的量測。 該探棒具備 3 A 的額定電流。

Keysight 11060A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A 和 3458A 數位萬用電錶相容。 它也可與 Keysight 34420A 搭配使用,但探棒須重新連接至 Keysight 34104A 低熱輸入連接器。

  • 電壓範圍:-42 V 至 42 V
  • 最大電壓:42 V 峰值
  • 接線端子:2 個單獨的香蕉插頭
  • 纜線: 帶矽膠絕緣的 384 標準銅線
  • 長度: 纜線長 1.2 公尺(48 英吋)