您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

11053A 低溫EMF套管對套管跳接器組件

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 11053A與Keysight 3458A電錶相容。11053A不得與Keysight 34420A一起使用,而應使用Keysight 34102低溫輸入接線。

  • 最大電壓:1000 V dc
  • 最大電流:20 A
  • 終端:高傳導性ETP銅套管
  • 電線:含聚乙烯絕緣體的#12 AWG裸銅
  • 長度:1.2公尺(48英吋)