您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

  • 使用Screen Image功能,以點陣圖或HP-GL格式,將分析儀螢幕上的彩色圖形傳送到您的PC,並將它們存成PCX、TIF、GIF、BMP或HP-GL檔案,以便轉取到您偏愛使用的應用軟體中,或使用Windows的剪貼簿直接剪貼影像
  • 利用方便的彩色註解工具,將重要的資訊加入螢幕影像中
  • 利用軌跡資料功能,將分析儀軌跡資料的頻率/振幅傳送到您的PC,並以圖形的方式顯示,然後使用BenchLink的Pan、Zoom和X/Y游標功能來分析這些軌跡
  • 使用以逗號或Tab分隔的格式,將軌跡資料的頻率/振幅複製到試算表或數學運算應用軟體,以執行進一步的分析和處理
  • 應用8590系列、ESA-L系列和ESA-E系列的Instrument State能力,並且還原先前的儀器設定,以便於擷取重複的量測結果
  • 多國語言的線上輔助說明系統,提供您詳細的支援資訊
  • 透過多種語言的入門指南及完整的安裝/移除公用程式,簡化將BenchLink頻譜分析儀安裝到您的PC的作業