您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

44477A Form-C Relay Module

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產] 

    L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產]

    • 2 線式或 128 個 1 線式交叉接點
    • 兩個 4x8、8x8 或 4x16 的 2 線式配置
    • +/- 150V 峰值、0.5A 切換;1.5A 負載電流
       

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產] 

    L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產]

    • 28 個高達 1A、50W 的 C 型通道
    • 4 個高達 5A、150W 的 A 型通道
    • 電樞鎖態繼電器和繼電器計頻器
       

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器 

    L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器

    • 64 雙向數位 I/O 位元
    • 0V 到 5V 的可變臨界值
    • 128K 碼型記憶體
    • 兩個 10 MHz 計數器 / 總和器通道
       

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產] 

    L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產]

    • 4 個隔離的類比輸出
    • 高達 +/-16V DC 或 +/-20 mA DC 的輸出
    • 16 位元解析度
    • 利用內建記憶體產生客製的波形
       

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產] 

    L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產]

    • 高達 42V 的 32 位元數位 I/O TTL
    • 100 kHz 閘控總和器
    • 兩個 1mV 解析度的 +/-12V 類比輸出