您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34104A Low Thermal Input Connector

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 3,985

一般配置  

一般配置

34104A Low-thermal input connector for 34420A

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Wire: #22 to #28 AWG recommended
  • Termination: 34420A mating connector

敘述

The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A. It allows a user to design custom input connections.

The Keysight 34104A is only compatible with the 34420A.